- YENI
VCBL-GL 100x100x105
Parça no.: 10.01.18.04275
Vacuum block with hose connection for use on smooth tables for glass processing
Uzunluk L | 100 (mm) |
Genişlik B | 100 (mm) |
Yükseklik H | 105 (mm) |
Boyut emme plakası alt | 100 x 100 mm |
Çap vakum bağlantısı | 8 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 100 mm |
B1 | 104 mm |
d | 8 mm |
H | 105 mm |
L | 100 mm |
L1 | 104 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Tekrarlanabilirlik | ± 0,06 mm |
Ağırlık | 1,55 kg |
Dokümantasyon
Dokümantasyon