DR 78.8/78.8x14
Parça no.: 10.07.08.00746
Sealing ring for suction plate
Dış çap D | 78.8 (mm) |
İç çap d | 78.8 (mm) |
Uzunluk L | 14 (mm) |
Çalışma sıcaklığı | °C |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
Öznitelik | Değer |
---|---|
D | 78,8 mm |
d | 78,8 mm |
L | 14 mm |
Parça no.: 10.07.08.00746
Sealing ring for suction plate
Dış çap D | 78.8 (mm) |
İç çap d | 78.8 (mm) |
Uzunluk L | 14 (mm) |
Çalışma sıcaklığı | °C |
Öznitelik | Değer |
---|---|
D | 78,8 mm |
d | 78,8 mm |
L | 14 mm |