VCBL-K1-HD 128x60x125 S-360-15 TV
Réf. article: 10.01.12.05329
Bloc de bridage pour console mono -circuit SCHMALZ
Forme | Usage intensif |
Dimension (Lxl) | 128x60 |
Hauteur H | 125 (mm) |
Arrangement | enfichable 360°/15° |
Fonction supplémentaire bloc de bridage par vide | Palpeur mécanique |
Données de construction
Données de construction

Attribut | Valeur |
---|---|
B | 128 mm |
B1 | 128 mm |
H | 125 mm |
H1 | 132 mm |
L | 60 mm |
L1 | 170 mm |
Documentation
Documentation