VCBL-K1-HD 128x60x125 S-360-15 TV
Parça no.: 10.01.12.05329
Schmalz 1 devreli konsol için vakum bloğu
Şekil | Ağır Hizmet |
Boyutlar (LxW) | 128x60 |
Yükseklik H | 125 (mm) |
Düzenleme | 360°/15° yerleştirilebilir |
Ek fonksiyon vakum bloğu | Algılama valfi |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 128 mm |
B1 | 128 mm |
H | 125 mm |
H1 | 132 mm |
L | 60 mm |
L1 | 170 mm |
Dokümantasyon
Dokümantasyon