Çok çeşitli uygulamalar için düz elastomer sürtünme pedi sayesinde kurulum süreçlerinde tasarruf
Yüksek tutma kuvveti ve yanal kuvvet emilimi, işlemin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlar ve hurdayı önlemeye yardımcı olur
Vakum plakasının 15°'lik adımlarla döndürülebilmesi, iş parçası konturuna esnek adaptasyon sağlar
Pürüzlü yüzeylerin sıkıştırılması için uyarlanabilir sızdırmazlık
Mekanik bağlama, ayarlama işlemi ve işleme sırasında mükemmel stabilite sağlar
Tasarım
Tasarım

- Uyarlanabilir köpük kauçuk sızdırmazlık contası (1), yapılandırılmış yüzeyler için de kullanılabilir
- Akıllı telefon üzerinden ürün verilerini okumak için entegre NFC etiketli, döndürülebilir ve değiştirilebilir vakum plakası (2)
- En yüksek stabilite ve optimum frezeleme sonuçları için alüminyumdan yapılmış sağlam ana gövde (3)
- Mekanik bağlama (4) 1 devreli konsol masaları için uygundur
- Konsola sızdırmazlık sağlamak için sızdırmazlık çerçevesi (5)
Teknik veri
Teknik veri
- 1 devreli vakum sistemleri
- Alüminyum vakum bloğu
- Mekanik ön fiksasyon ile
Dokümantasyon
Dokümantasyon
Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.
Belgeler | Dil |
---|---|
İngilizce |
12 sonuçtan 1 - 10'si

VCBL-K1-HD 170x128x100 S-360-15 TV
Parça no.: 10.01.12.05284
Schmalz 1 devreli konsol için vakum bloğu
Şekil | Ağır Hizmet |
Boyutlar (LxW) | 170x128 |
Yükseklik H | 100 (mm) |
Düzenleme | 360°/15° yerleştirilebilir |
Ek fonksiyon vakum bloğu | Algılama valfi |

VCBL-K1-HD 170x128x125 S-360-15 TV
Parça no.: 10.01.12.05330
Schmalz 1 devreli konsol için vakum bloğu
Şekil | Ağır Hizmet |
Boyutlar (LxW) | 170x128 |
Yükseklik H | 125 (mm) |
Düzenleme | 360°/15° yerleştirilebilir |
Ek fonksiyon vakum bloğu | Algılama valfi |