VCBL-K1-HD 128x75x100 S-360-15 TV
Parça no.: 10.01.12.05283
Schmalz 1 devreli konsol için vakum bloğu
Şekil | Ağır Hizmet |
Boyutlar (LxW) | 128x75 |
Yükseklik H | 100 (mm) |
Düzenleme | 360°/15° yerleştirilebilir |
Ek fonksiyon vakum bloğu | Algılama valfi |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 128 mm |
B1 | 128 mm |
H | 100 mm |
H1 | 107 mm |
L | 75 mm |
L1 | 170 mm |
Dokümantasyon
Dokümantasyon