VCBL-K1-HD 128x75x100 S-360-15 TV
N° de artículo: 10.01.12.05283
Ventosas de bloque para consola SCHMALZ de 1 circuito
Forma | Heavy duty |
Dimensión (LxAn) | 128x75 |
Altura H | 100 (mm) |
Disposición | enchufable 360°/15° |
Función adicional ventosa de bloque | Válvula palpadora |
Datos de diseño
Datos de diseño

Atributo | Valor |
---|---|
B | 128 mm |
B1 | 128 mm |
H | 100 mm |
H1 | 107 mm |
L | 75 mm |
L1 | 170 mm |
Documentación
Documentación