Schmalz

Sipariş Bilgileri

VCBL-K1-HD vakum bloğu monte edilmiş olarak teslim edilir. Ürün şunlardan oluşur:

  • Sızdırmazlık contalı değiştirilebilir vakum plakası, çeşitli boyutlarda mevcuttur
  • Mekanik kelepçeli alüminyumdan yapılmış ana gövde

Mevcut yedek parçalar: sızdırmazlık contası, vakum plakası
Mevcut aksesuarlar: kelepçeleme

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

VCBL-K1-HD 128x60x100 S-360-15 TV

Parça no.: 10.01.12.05318

Schmalz 1 devreli konsol için vakum bloğu

ŞekilAğır Hizmet
Boyutlar (LxW)128x60
Yükseklik H100 (mm)
Düzenleme360°/15° yerleştirilebilir
Ek fonksiyon vakum bloğuAlgılama valfi
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 128  mm
B1 128  mm
H 100  mm
H1 107  mm
L 60  mm
L1 170  mm
Dokümantasyon

Yedek parçalar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git