Schmalz

Tilaustiedot

The vacuum block VCBL-K1-HD is delivered assembled. The product consists of:

  • Replaceable suction plate with sealing gasket, available in various dimensions
  • Main body made of aluminum with mechanical clamping

Available spare parts: sealing gasket, suction plate
Available accessories: clamping

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

VCBL-K1-HD 128x60x100 S-360-15 TV

Osanro: 10.01.12.05318

Vacuum block for Schmalz 1-circuit console

ShapeHeavy duty
Dimension (LxW)128x60
Height H100 (mm)
Arrangementinsertable 360°/15°
Additional function vacuum blockTouch valve
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 128  mm
B1 128  mm
H 100  mm
H1 107  mm
L 60  mm
L1 170  mm
Dokumentointi

Varaosat

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin