Schmalz

Générateurs de vide pour les centres d‘usinage CNC

Les générateurs de vide Schmalz pour des applications exigeantes d'usinage en milieu humide ont été spécialement développés pour ces conditions difficiles. En séparant les liquides et les copeaux tout en assurant un contrôle permanent du vide, ils offrent des conditions optimales pour un usinage efficace et fiable.

Filtrer les résultats

Caractérisation
Secteurs
  • NOUVEU

Générateurs du vide pneumatiques CVU

  • Générateurs du vide pour utilisation dans les machines d'usinage CNC pour le traitement des métaux
  • Capacité d'aspiration jusqu'à 8,6 m³/h
  • Degré d'évacuation jusqu'à 85 %
  • En option avec commande d'économie d'énergie, réservoir ou pressostat et vacuostat pour le contacteur de sécurité
Voir 3 de 3 produits

Unités de vide VAGG

  • Génération et surveillance mobile du vide avec interface avec la machine CNC
  • Séparation et évacuation manuelles du lubrifiant réfrigérant
  • Capacité d'aspiration 10, 21, 40, 63 m³/h
Voir 4 de 4 produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier