Schmalz

습식 처리 용 진공 발생기

습식 공정에서 까다로운 용도로 사용되는 Schmalz의 진공 발생기는 이러한 불리한 조건을 위해 특별히 개발되었습니다. 액체와 칩을 분리하고 지속적인 진공 모니터링을 통해 진공 상태에서 효율적이고 안정적인 가공을위한 최적의 조건을 제공합니다.

필터 결과

라벨링
  • 새로운

Pneumatic Vacuum Generators CVU

  • Vacuum generators for use in CNC machines for metal processing
  • Suction rate up to 8.6 m³/h
  • Degree of evacuation up to 85 %
  • Optional with energy-saving control, reservoir or vacuum switch for safety switching
3 제품 중 3 보기

Vacuum Units VAGG

  • Mobile vacuum generation and monitoring with interface to CNC machine
  • Manual separation and emptying of cooling lubricant
  • Suction rate 10, 21, 40, 63 m³/h
4 제품 중 4 보기

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동