Schmalz

Alipainegeneraattori märkäkäsittelyyn

Schmalzin alipainegeneraattorit vaativaan käyttöön märkäkäsittelyssä on kehitetty erityisesti näitä epäsuotuisia olosuhteita varten. Nesteiden ja lastujen erottaminen sekä tyhjiön jatkuva seuranta tarjoavat optimaaliset olosuhteet tehokkaaseen ja luotettavaan tyhjiökoneistukseen.

Suodata tulokset

Merkintä
  • UUSI

Pneumatic Vacuum Generators CVU

  • Vacuum generators for use in CNC machines for metal processing
  • Suction rate up to 8.6 m³/h
  • Degree of evacuation up to 85 %
  • Optional with energy-saving control, reservoir or vacuum switch for safety switching
Näytä 3 of 3 tuotteet

Vacuum Units VAGG

  • Mobile vacuum generation and monitoring with interface to CNC machine
  • Manual separation and emptying of cooling lubricant
  • Suction rate 10, 21, 40, 63 m³/h
Näytä 4 of 4 tuotteet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin