Schmalz

Vacuümbron voor natte applicaties

De vacuümbronnen van Schmalz voor het veeleisende gebruik bij natte verwerking zijn speciaal voor deze ongunstige omstandigheden ontwikkeld. Door het scheiden van vloeistoffen en spanen en het continu bewaken van het vacuüm bieden ze optimale voorwaarden voor een efficiënte en betrouwbare bewerking met behulp van vacuüm

Filterresultaten

Etikettering
  • NIEUW

Pneumatic Vacuum Generators CVU

  • Vacuum generators for use in CNC machines for metal processing
  • Suction rate up to 8.6 m³/h
  • Degree of evacuation up to 85 %
  • Optional with energy-saving control, reservoir or vacuum switch for safety switching
Bekijk 3 van 3 producten

Vacuum Units VAGG

  • Mobile vacuum generation and monitoring with interface to CNC machine
  • Manual separation and emptying of cooling lubricant
  • Suction rate 10, 21, 40, 63 m³/h
Bekijk 4 van 4 producten

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen