Schmalz

Vacuum Operation Center VOC

펌핑 속도 40, 63 및 100 m³ / h

제품으로 바로 이동

액체가 자동으로 기계 사이클로 반환되므로 대형 부품도 중단없이 가공

진공 및 충전 레벨 모니터링은 최대 공정 제어 및 투명성을 보장합니다.

센서 / 제어 신호를 통합 할 수 있으므로 기계 패널을 통한 모니터링 및 작동 가능

디자인
  • 저장 탱크의 진공 수준을위한 진공 압력계 (2)뿐만 아니라 신호등 및 음향 경고 신호 (1)
  • 진공 및 액체 저장 (3)
  • 자동 액체 회수를위한 인터페이스 (4)
  • 잔류 액 분리 용 수분 분리기 (5)
  • 제어를위한 디지털 또는 아날로그 출력이있는 진공 스위치 (6); 자급 자족 실행을위한 제어판 (7)
기술 데이터
  • 중앙 진공 생성 및 모니터링
  • 펌핑 속도 40, 63, 100 m³ / h
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

산업 분야

결과 4 중 1 - 4개

VOC-AD-S-100

부품 번호.: 10.01.27.01881

Vacuum Operation Center with reservoir, liquid separator and vacuum monitoring

Length L940 (mm)
Width B1000 (mm)
Height H2200 (mm)
Suction rate (max.)100 (m³/h)
Reservoir volume60 (l)
Function
Rated power at 50 Hz2.7 (kW)
Voltage at 50 Hz330 - 400 V - three phase A.C.
VOC-AD-S-63

부품 번호.: 10.01.27.01882

Vacuum Operation Center with reservoir, liquid separator and vacuum monitoring

Length L940 (mm)
Width B1000 (mm)
Height H2200 (mm)
Suction rate (max.)63 (m³/h)
Reservoir volume60 (l)
Function
Voltage at 50 Hz330 - 400 V - three phase A.C.
VOC-AD-S-100-A

부품 번호.: 10.01.27.01764

Vacuum Operation Center with reservoir, liquid separator and vacuum monitoring

Length L940 (mm)
Width B1000 (mm)
Height H2200 (mm)
Suction rate (max.)100 (m³/h)
Reservoir volume60 (l)
Function
Rated power at 50 Hz2.7 (kW)
Voltage at 50 Hz330 - 400 V - three phase A.C.
VOC-AD-S-63-A

부품 번호.: 10.01.27.01829

Vacuum Operation Center with reservoir, liquid separator and vacuum monitoring

Length L940 (mm)
Width B1000 (mm)
Height H2200 (mm)
Suction rate (max.)63 (m³/h)
Reservoir volume60 (l)
Function
Voltage at 50 Hz330 - 400 V - three phase A.C.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동