Schmalz

주문 정보

The Vacuum Operation Center is supplied as a ready-to-connect product.

 

Available spare parts: Proximity switch, vacuum gauge, filter insert, sieve insert, oil, pinch valve, accessories, vacuum pump

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

VOC-AD-S-100

부품 번호.: 10.01.27.01881

Vacuum Operation Center with reservoir, liquid separator and vacuum monitoring

Length L940 (mm)
Width B1000 (mm)
Height H2200 (mm)
Suction rate (max.)100 (m³/h)
Reservoir volume60 (l)
Function
Rated power at 50 Hz2.7 (kW)
Voltage at 50 Hz330 - 400 V - three phase A.C.
디자인 데이터
Design image
속성
B 1,000  mm
D 32  mm
D1 32  mm
H 2,200  mm
L 940  mm
L1 1,000  mm
관련 문서

예비 부품

제품 추천제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동