VOC-AD-S-100
Parça no.: 10.01.27.01881
Depolu Vakum Operasyon Merkezi, sıvı ayırıcı ve vakum izleme
Uzunluk L | 940 (mm) |
Genişlik B | 1000 (mm) |
Yükseklik H | 2200 (mm) |
Vakum debisi (maks.) | 100 (m³/h) |
Rezervuar hacmi | 60 (l) |
Fonksiyon | otomatik tahliye |
Nominal güç 50 Hz | 2.7 (kW) |
50 Hz'de Gerilim | 330 - 400 V AC3 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 1.000 mm |
D | 32 mm |
D1 | 32 mm |
H | 2.200 mm |
L | 940 mm |
L1 | 1.000 mm |
Dokümantasyon
Dokümantasyon