Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

EVE-OG 100 AC3 AQUA IE3

Parça no.: 10.03.02.00094

Yüksek vakum seviyeleri için yağlı vakum pompası, az bakım gerektirir

Uzunluk L700 (mm)
Mevcut tipüç fazlı akım
50 Hz'de Gerilim190 - 208 V / 380 - 415 V AC3
60 Hz'de Gerilim220 - 230 V / 440 - 480 V AC3
Nominal güç 50 Hz2.7 (kW)
Nominal güç 60 Hz3.4 (kW)
Vakum debisi (50 Hz)100 (m³/h)
Tasarım Verileri
Öznitelik Değer
B 406  mm
G3 G1-1/4"-F
G5 M8-F
H 290  mm
L 700  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Maks. vakum -980  mbar
Nominal güç 50 Hz 2,7  kW
Nominal güç 60 Hz 3,4  kW
Vakum debisi (50 Hz) 100  m³/h
Vakum debisi -800 100  m³/h
Koruma tipi IP IP 55
Gerilim 50 Hz S052
50 Hz'de Gerilim 190 - 208 V / 380 - 415 V AC3
Gerilim 60 Hz S053
60 Hz'de Gerilim 220 - 230 V / 440 - 480 V AC3
Mevcut tip üç fazlı akım
Tip AQUA
Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git