EVE-OG 100 AC3 AQUA IE3
Onderdeelnr.: 10.03.02.00094
Oliegesmeerde vacuümpomp met maximaal vacuümniveau, onderhoudsarm
Length L | 700 (mm) |
Current type | Three phase A.C. |
Voltage at 50 Hz | 190-208 V / 380 - 415 V AC3 |
Voltage at 60 Hz | 220 - 230 V / 440 - 480 V AC3 |
Rated power at 50 Hz | 2.7 (kW) |
Rated power at 60 Hz | 3.4 (kW) |
Suction rate (50 Hz) | 100 (m³/h) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 406 mm |
G3 | G1-1/4"-F |
G5 | M8-F |
H | 290 mm |
L | 700 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Max. vacuum | -980 mbar |
Rated power at 50 Hz | 2,7 kW |
Rated power at 60 Hz | 3,4 kW |
Suction rate (50 Hz) | 100 m³/h |
Suction rate -800 | 100 m³/h |
Protection type IP | IP 55 |
Voltage 50 Hz | S052 |
Voltage at 50 Hz | 190-208 V / 380 - 415 V AC3 |
Voltage 60 Hz | S053 |
Voltage at 60 Hz | 220 - 230 V / 440 - 480 V AC3 |
Current type | Three phase A.C. |
Type | AQUA |
Documentatie
Documentatie