Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

EVE-OG 100 AC3 AQUA IE3

Osanro: 10.03.02.00094

Oil-lubricated pump for maximum vacuum levels, requires little maintenance

Length L700 (mm)
Current typeThree phase A.C.
Voltage at 50 Hz190-208 V / 380 - 415 V AC3
Voltage at 60 Hz220 - 230 V / 440 - 480 V AC3
Rated power at 50 Hz2.7 (kW)
Rated power at 60 Hz3.4 (kW)
Suction rate (50 Hz)100 (m³/h)
Suunnitteludata
Attribuutti Arvo
B 406  mm
G3 G1-1/4"-F
G5 M8-F
H 290  mm
L 700  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Max. vacuum −980  mbar
Rated power at 50 Hz 2,7  kW
Rated power at 60 Hz 3,4  kW
Suction rate (50 Hz) 100  m³/h
Suction rate -800 100  m³/h
Protection type IP IP 55
Voltage 50 Hz S052
Voltage at 50 Hz 190-208 V / 380 - 415 V AC3
Voltage 60 Hz S053
Voltage at 60 Hz 220 - 230 V / 440 - 480 V AC3
Current type Three phase A.C.
Type AQUA
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin