VOC-AD-S-100
Onderdeelnr.: 10.01.27.01881
Vacuum Operation Center met geintegreerde buffer,vochtafscheider en ventielgeregelte vacuümbewaking
Length L | 940 (mm) |
Width B | 1000 (mm) |
Height H | 2200 (mm) |
Suction rate (max.) | 100 (m³/h) |
Reservoir volume | 60 (l) |
Function | Automatische aftap |
Rated power at 50 Hz | 2.7 (kW) |
Voltage at 50 Hz | 330 - 400 V - three phase A.C. |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 1.000 mm |
D | 32 mm |
D1 | 32 mm |
H | 2.200 mm |
L | 940 mm |
L1 | 1.000 mm |
Documentatie
Documentatie