Schmalz

Pneumatische vacuümgeneratoren CVU

Zuigvermogen tot 8,6 m³/u

Ga direct naar de producten

Compact en snel klaar voor flexibel gebruik op verschillende machines

Dankzij het robuuste ontwerp kan het zowel in de bewerkingsmachine als buiten op de machine worden gebruikt.

Energiebesparende functie (optioneel) verzekert maximale energie-efficiency met meer dan 50% energiebesparing

Reservoir (optioneel) voor bufferen en scheiden van vloeistoffen met automatische recirculatie tijdens daluren

Ergonomische werkomgeving dankzij volledige omkasting. Deze zorgt voor extra geluidsisolatie en werkt als een schotplaat om te voorkomen dat aangezogen vloeistoffen in de omgevingslucht verstuiven.

Ontwerp
  • Persluchtaansluiting met handschuifventiel (1) voor het in- en uitschakelen van de vacuümgenerator
  • Slangkoppeling (2) voor aansluiting van de vacuümgenerator op het opspanapparaat of buffervat
  • Afneembare afdichting (3) met montagegaten (4) om te schroeven, voor montage van magnetische houders of buffers (5)
  • Slangkoppeling (6) voor gerichte terugvoer van de opgevangen koelvloeistof
  • Versie met energiebesparende functie: optioneel vacuümreservoir (5) met twee slangkoppelingen voor de aansluiting van de klemming (2) en de vacuümgenerator (7).
Technische gegevens
  • Vacuümgeneratoren voor gebruik in CNC-bewerkingsmachines voor metaal
  • Zuigvermogen tot 8,6 m³/u
  • Evacuatiegraad tot 85%.
  • Optioneel met energiebesparende sturing, reservoir of vacuümschakelaar voor veiligheidsschakeling
Industriesegmenten
  • •Kunststof
  • •Lucht- en Ruimtevaart
  • •Metaal
  • •Universeel
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

with
Suction rate (max.)
Sector

1 - 3 van 3 resultaten

CVU 2SBP 15

Onderdeelnr.: 10.01.27.02067

Pneumatische vacuümgenerator voor gebruik in CNC-machines voor metaalbewerking

Industriesegmenten: Metaal | Kunststof | Lucht- en Ruimtevaart | Universeel

Design vacuum generator2x basic ejector SBP
Nozzle size1.5 mm
Diameter vacuum connection10 (mm)
Degree of evacuation85 (%)
Suction rate (max.)8.6 (m³/h)
Air consumption suction12.6 (m³/h)
Pressure range (operating pressure) [bar]5,0 ... 6,0 bar
CVU 2SBP 15 R+VOL MD

Onderdeelnr.: 10.01.27.02139

Pneumatische vacuümgenerator voor gebruik in CNC-machines voor metaalbewerking

Industriesegmenten: Metaal | Kunststof | Lucht- en Ruimtevaart | Universeel

Design vacuum generator2x basic ejector SBP
Nozzle size1.5 mm
withwith control and reservoir
Diameter vacuum connection10 (mm)
Function
Degree of evacuation75 (%)
Suction rate (max.)8.6 (m³/h)
Air consumption suction12.6 (m³/h)
Pressure range (operating pressure) [bar]5,0 ... 6,0 bar
CVU SBP 15

Onderdeelnr.: 10.01.27.02068

Pneumatische vacuümgenerator voor gebruik in CNC-machines voor metaalbewerking

Industriesegmenten: Metaal | Kunststof | Lucht- en Ruimtevaart | Universeel

Design vacuum generatorBasic ejector SBP
Nozzle size1.5 mm
Diameter vacuum connection10 (mm)
Degree of evacuation85 (%)
Suction rate (max.)4.3 (m³/h)
Air consumption suction6.3 (m³/h)
Pressure range (operating pressure) [bar]5,0 ... 6,0 bar

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.