ISST-MPL 600x400x3
Réf. article: 10.01.28.00020
Steel-Plate pour une utilisation avec Plaque de matrice
| Longueur L | 600 (mm) |
| Largeur B | 400 (mm) |
| Hauteur H | 3 (mm) |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 400 mm |
| B1 | 69,5 mm |
| B2 | 100 mm |
| H | 3 mm |
| L | 600 mm |
| L1 | 75 mm |
| L2 | 200 mm |
Documentation
Documentation