ISST-MPL 600x400x3
N° de artículo: 10.01.28.00020
Steelplate de acero para usar con placa de matriz
| Longitud L | 600 (mm) |
| Anchura B | 400 (mm) |
| Altura H | 3 (mm) |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| B | 400 mm |
| B1 | 69,5 mm |
| B2 | 100 mm |
| H | 3 mm |
| L | 600 mm |
| L1 | 75 mm |
| L2 | 200 mm |
Documentación
Documentación