VCBL-K1-PRO 125x75x100 Q
Réf. article: 10.01.12.04070
Bloc de bridage pour console mono -circuit SCHMALZ
| Modèle | PRO |
| Dimension (Lxl) | 125x75 |
| Dimension ventouse plate inférieure | 160x115 mm |
| Hauteur H | 100 (mm) |
| Arrangement | transversal |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 75 mm |
| H | 100 mm |
| H2 | 78 mm |
| L | 125 mm |
| L1 | 160 mm |
| L2 | 125 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Dimension ventouse plate inférieure | 160x115 mm |
Documentation
Documentation