VCBL-K1-PRO 125x75x100 Q
Numero articolo: 10.01.12.04070
Aspiratore per mensole Schmalz a 1 circuito
| Modello | PRO |
| Dimensione (lxl) | 125x75 |
| Dimensione piastra di aspirazione inferiore | 160x115 mm |
| Altezza H | 100 (mm) |
| Disposizione | trasversale |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 75 mm |
| H | 100 mm |
| H2 | 78 mm |
| L | 125 mm |
| L1 | 160 mm |
| L2 | 125 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Dimensione piastra di aspirazione inferiore | 160x115 mm |
Documentazione
Documentazione