VCBL-S6-CUP 125x75x50 TV+ME
Réf. article: 10.01.12.04628
Bloc de bridage pour console SCM/Morbidelli - Type 6
Secteurs : Bois
| Dimension (Lxl) | 125x75 |
| Hauteur H | 50 (mm) |
| Fonction supplémentaire bloc de bridage par vide | Palpeur mécanique + vanne à membrane |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 75 mm |
| B1 | 129 mm |
| H | 50 mm |
| H1 | 64,5 mm |
| H2 | 42 mm |
| L | 125 mm |
| L1 | 135 mm |
| R1 | 33 mm |
Documentation
Documentation