DR 141/149x6 MOS NK-20
Réf. article: 10.01.12.02902
Joint d'étanchéité
| Diamètre extérieur D | 141 (mm) |
| Diamètre intérieur d | 149 (mm) |
| Longueur L | 6 (mm) |
| Largeur B | 4 (mm) |
| Hauteur H | 6 (mm) |
| Matière d'étanchéité | Caoutchouc naturel NK |
| Dureté de la matière [Shore A] | 20 (Shore A) |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 4 mm |
| H | 6 mm |
| L | 6 mm |
Documentation
Documentation