DR 141/149x6 MOS NK-20
Numero articolo: 10.01.12.02902
Anello di tenuta
| Diametro esterno D | 141 (mm) |
| Diametro interno d | 149 (mm) |
| Lunghezza L | 6 (mm) |
| Larghezza B | 4 (mm) |
| Altezza H | 6 (mm) |
| Materiale della guarnizione | caucciù naturale NK |
| Durezza del materiale [Shore A] | 20 (Shore A) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 4 mm |
| H | 6 mm |
| L | 6 mm |
Documentazione
Documentazione