REIB-RING SGM-HP 20 PU-55
Réf. article: 10.01.17.00418
Anneau de friction
Secteurs : Automobile | Métal
| Construction de l'utilisation | Préhenseur magnetique SGM-HP |
| Taille | 20 |
| Diamètre extérieur D | 20 (mm) |
| Diamètre intérieur d | 12 (mm) |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| D | 20 mm |
| L | 9,2 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Taille | 20 |
| Matière de la ventouse | Polyuréthanne PU |
| Température de travail max. | 100 °C |
| Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
| Poids propre | 1,5 g |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation