Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

REIB-RING SGM-HP 20 PU-55

Część nr.: 10.01.17.00418

Friction ring

Branże: Metal | Motoryzacja

Utilization designMagnetic gripper SGM-HP
Size20
Outside diameter D20 (mm)
Internal diameter d12 (mm)
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
D 20  mm
L 9,2  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Size 20
Suction cup material Polyurethane PU
Operating temperature max. 100  °C
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 1,5  g
Material HT2: Operating temperature max. short-term up to +250 °C
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka