SEG 20 LS SDA
Réf. article: 10.02.01.00114
Ejecteur de base à boîtier robuste pour une utilisation universelle
Diamètre de la buse | 2 (mm) |
Forme | Pour une forte capacité d'aspiration |
Fonction supplémentaire éjecteur | Silencieux axial |
Capacité d'aspiration (max.) | 170 (l/min) |
Consommation d'air aspiration | 186 (l/min) |
Données de construction
Données de construction

Attribut | Valeur |
---|---|
B | 26 mm |
D | 20 mm |
D2 | 20 mm |
G1 | G1/4"-F |
G2 | G1/4"-F |
G3 | G3/8"-F |
H | 38 mm |
L | 90 mm |
L1 | 146 mm |
SW1 | 17 mm |
Données techniques
Données techniques
Attribut | Valeur |
---|---|
Diamètre de la buse | 2 mm |
Degré d'évacuation | 55 % |
Capacité d'aspiration (max.) | 170 l/min |
Capacité d'aspiration (max.) | 10,2 m³/h |
Capacité d'aspiration max. | 6 cfm |
Consommation d'air aspiration | 186 l/min |
Consommation d'air aspiration | 11,2 m³/h |
Consommation d'air aspiration | 6,57 cfm |
Niveau sonore libre | 75 dB(A) |
Niveau pression sonore aspiration | 68 dB(A) |
Plage de pression (pression de service) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
Plage de pression (pression de service) [bar] | 43,5 ... 87,0 |
Pression de service optimale | 5 bar |
Pression optimale | 72,5 psi |
Diamètre intérieur du tuyau recommandé air comprimé | 4 mm |
Diamètre intérieur du tuyau recommandé vide | 9 mm |
Température de travail | -10 ... 80 °C |
Poids propre | 130 g |
Famille de produits | SEG |
Données de performance
Données de performance
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation