SEG 20 LS SDA
Osanro: 10.02.01.00114
Basic ejector with robust housing for universal use
Nozzle diameter | 2 (mm) |
Shape | For high suction capacity |
Additional function ejector | Silencer axial |
Suction rate (max.) | 170 (l/min) |
Air consumption suction | 186 (l/min) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 26 mm |
D | 20 mm |
D2 | 20 mm |
G1 | G1/4"-F |
G2 | G1/4"-F |
G3 | G3/8"-F |
H | 38 mm |
L | 90 mm |
L1 | 146 mm |
SW1 | 17 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Nozzle diameter | 2 mm |
Degree of evacuation | 55 % |
Suction rate (max.) | 170 l/min |
Suction rate (max.) | 10,2 m³/h |
Suction rate (max.) | 6 cfm |
Air consumption suction | 186 l/min |
Air consumption suction | 11,2 m³/h |
Air consumption suction | 6,57 cfm |
Sound pressure level free | 75 dB(A) |
Sound pressure level suction | 68 dB(A) |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.0 ... 6.0 bar |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 43.5 ... 87.0 |
Optimal operating pressure | 5 bar |
Optimal pressure | 72,5 psi |
Recommended hose internal diameter compressed air | 4 mm |
Recommended hose internal diameter vacuum | 9 mm |
Operating temperature | -10 ... 80 °C |
Weight | 130 g |
Product family | SEG |
Suorituskykytiedot
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi