SCPSi-UHV-HD 16 G02 NC
Réf. article: 10.02.02.05065
Ejecteur comp avec technologie de buse spéciale pour augmenter le le niv de vide et la fonc IO-Link
Forme des éjecteurs compacts | HD |
Diamètre de la buse | 1.6 (mm) |
Connexion | G1/8"(1)-G1/8"(2) |
Connexion électrique | Connecteur M12, 5 pol |
Capacité d'aspiration (max.) | 53.2 (l/min) |
Consommation d'air aspiration | 105.6 (l/min) |
Niveau sonore libre | 75 (dB(A)) |
Plage de pression (pression de service) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
Vide max. | -910 (mbar) |
Vanne de commande | sans courant, fermé |
Fonction de l'éjecteur | Fonction économie d'énergie numérique |
Type de protection IP | IP 65 (avec connecteur) |
Données de construction
Données de construction

Attribut | Valeur |
---|---|
B | 18 mm |
B1 | 18,6 mm |
D | 16,5 mm |
d | 4,4 mm |
D2 | 8,9 mm |
d3 | 2,6 mm |
G1 | G1/8"-F |
G2 | G1/8"-F |
G3 | M12x1-M |
H | 99 mm |
H2 | 40,8 mm |
H3 | 47,5 mm |
H4 | 16,5 mm |
H5 | 5,5 mm |
H6 | 31,5 mm |
L | 134,9 mm |
L1 | 148,4 mm |
L2 | 91,5 mm |
L3 | 22 mm |
L4 | 31 mm |
L5 | 83,8 mm |
X1 | 36,9 mm |
X2 | 16 mm |
Y1 | 12 mm |
Y2 | 12 mm |
Données techniques
Données techniques
Attribut | Valeur |
---|---|
Taille de buse | 16 |
Degré d'évacuation | 91 % |
Capacité d'aspiration (max.) | 53,2 l/min |
Capacité d'aspiration (max.) | 3,2 m³/h |
Consommation d'air aspiration | 105,6 l/min |
Consommation d'air aspiration | 6,3 m³/h |
Consommation d'air souffler | 7,2 m³/h |
Niveau sonore libre | 75 dB(A) |
Niveau pression sonore aspiration | 77 dB(A) |
Plage de pression (pression de service) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
Connexion | G02 |
Vanne de commande | sans courant, fermé |
Connexion électrique | M12-5 |
Poids propre | 0,21 kg |
Consommation d'air max. soufflée | 120 l/min |
Température de travail | 0 ... 50 °C |
Plage de pression (pression de service) [bar] | 43,5 ... 87,0 |
Consommation d'air souffler | 4,24 cfm |
Consommation d'air aspiration | 3,73 cfm |
Capacité d'aspiration max. | 1,88 cfm |
Vide max. | -26,87 inHg |
Famille de produits | SCPSi-UHV-HD |
Données de performance
Données de performance
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Documentation
Documentation
Logiciel
Logiciel
Le logiciel correspondant à ce produit est disponible dans cette section.
Documentation | Langue |
---|---|
Anglais | |
Anglais |