SCPSi-UHV-HD 16 G02 NC
Osanro: 10.02.02.05065
Compact ejector with special nozzle technology for increased vacuum level and IO-Link functionality
Shape compact ejectors | HD |
Nozzle diameter | 1.6 (mm) |
Connection | G1/8"(1)-G1/8"(2) |
Electrical connection | Male connect M12, 5 pol |
Suction rate (max.) | 53.2 (l/min) |
Air consumption suction | 105.6 (l/min) |
Sound pressure level free | 75 (dB(A)) |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.0 ... 6.0 bar |
Max. vacuum | -910 (mbar) |
Control valve | Normally closed |
Functionality of the ejector | Digital air-saving function |
Protection type IP | IP 65 (with plug) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 18 mm |
B1 | 18,6 mm |
D | 16,5 mm |
d | 4,4 mm |
D2 | 8,9 mm |
d3 | 2,6 mm |
G1 | G1/8"-F |
G2 | G1/8"-F |
G3 | M12x1-M |
H | 99 mm |
H2 | 40,8 mm |
H3 | 47,5 mm |
H4 | 16,5 mm |
H5 | 5,5 mm |
H6 | 31,5 mm |
L | 134,9 mm |
L1 | 148,4 mm |
L2 | 91,5 mm |
L3 | 22 mm |
L4 | 31 mm |
L5 | 83,8 mm |
X1 | 36,9 mm |
X2 | 16 mm |
Y1 | 12 mm |
Y2 | 12 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Nozzle size | 16 |
Degree of evacuation | 91 % |
Suction rate (max.) | 53,2 l/min |
Suction rate (max.) | 3,2 m³/h |
Air consumption suction | 105,6 l/min |
Air consumption suction | 6,3 m³/h |
Air consumption blow-off | 7,2 m³/h |
Sound pressure level free | 75 dB(A) |
Sound pressure level suction | 77 dB(A) |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.0 ... 6.0 bar |
Connection | G02 |
Control valve | Normally closed |
Electrical connection | M12-5 |
Weight | 0,21 kg |
Max. air consumption blow-off | 120 l/min |
Operating temperature | 0 ... 50 °C |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 43.5 ... 87.0 |
Air consumption blow-off | 4,24 cfm |
Air consumption suction | 3,73 cfm |
Suction rate (max.) | 1,88 cfm |
Max. vacuum | −26,87 inHg |
Product family | SCPSi-UHV-HD |
Suorituskykytiedot
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Dokumentointi
Dokumentointi
Ohjelmisto
Ohjelmisto
Tähän tuotteeseen sopiva ohjelmisto on saatavilla tässä osiossa.
Dokumentointi | Kieli |
---|---|
Englanti | |
Englanti |