RECBi 24V-DC NC PXT-1 1C M12-8
Réf. article: 10.02.03.00460
Générateur de vide pneumatique en bout de bras pour les robots légers et industriels
Tension DC | 24 V - DC |
Vanne de commande | sans courant, fermé |
Puissance nominale | 1 (W) |
Courant nominal | 0 (A) |
Fonction supplémentaire préhenseur de surface | PXT (1 traverse) |
Application | DIO / IO-Link |
Dmk | 50 (mm) |
Connexion électrique | Connecteur M12, 8 pol |
Données de construction
Données de construction

Attribut | Valeur |
---|---|
B | 75 mm |
D | 76 mm |
d1 | 6,4 mm |
D2 | 31,5 mm |
Dmk | 50 mm |
G2 | M12-M |
G3 | G1/8"-F |
H | 65 mm |
H1 | 68 mm |
H2 | 25 mm |
H3 | 19,2 mm |
L | 110,5 mm |
L2 | 70 mm |
L3 | 75,5 mm |
Données techniques
Données techniques
Attribut | Valeur |
---|---|
Degré d'évacuation | 85 % |
Vide max. | 850 mbar |
Capacité d'aspiration max. | 52,5 l/min |
Puissance nominale | 1 W |
Tension DC | 24 V - DC |
Plage de pression (pression de service) [bar] | 3,00 ... 7,00 bar |
Connexion électrique | Connecteur M12, 8 pol |
Type de protection IP | IP 40 |
Température de travail | 0 ... 50 °C |
Vanne de commande | sans courant, fermé |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation
Logiciel
Logiciel
Le logiciel correspondant à ce produit est disponible dans cette section.
Documentation | Langue |
---|---|
Anglais |