RECBi 24V-DC NC PXT-1 1C M12-8
Osanro: 10.02.03.00460
Pneumatic end-of-arm vacuum generator for lightweight and industrial robots
Voltage DC | 24 V - DC |
Control valve | Normally closed |
Rated power | 1 (W) |
Rated current | 0 (A) |
Additional function area gripper | PXT (1 beam) |
Utilization | DIO / IO-Link |
Dmk | 50 (mm) |
Electrical connection | Male connect M12, 8 pol |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 75 mm |
D | 76 mm |
d1 | 6,4 mm |
D2 | 31,5 mm |
Dmk | 50 mm |
G2 | M12-M |
G3 | G1/8"-F |
H | 65 mm |
H1 | 68 mm |
H2 | 25 mm |
H3 | 19,2 mm |
L | 110,5 mm |
L2 | 70 mm |
L3 | 75,5 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Degree of evacuation | 85 % |
Max. vacuum | 850 mbar |
Suction rate (max.) | 52,5 l/min |
Rated power | 1 W |
Voltage DC | 24 V - DC |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.00 ... 7.00 bar |
Electrical connection | Male connect M12, 8 pol |
Protection type IP | IP 40 |
Operating temperature | 0 ... 50 °C |
Control valve | Normally closed |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi
Ohjelmisto
Ohjelmisto
Tähän tuotteeseen sopiva ohjelmisto on saatavilla tässä osiossa.
Dokumentointi | Kieli |
---|---|
Englanti |