Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SEP HV 2 14 13 S

Osanro: 10.02.01.01493

Multistagenozzle as a cartridge

Suction rate (max.)65.8 (l/min)
Operating temperature0 ... 60 °C
ShapeHigh vacuum
Number of stages2
Hole diameter13 (mm)
Shape compact ejectorsS
Degree of evacuation85 (%)
Pressure range (operating pressure) [bar]2.0 ... 6.0 bar
Optimal operating pressure4 (bar)
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin