Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SEP HV 2 14 13 S

Číslo dílu.: 10.02.01.01493

Multistagenozzle as a cartridge

Suction rate (max.)65.8 (l/min)
Operating temperature0 ... 60 °C
ShapeHigh vacuum
Number of stages2
Hole diameter13 (mm)
Shape compact ejectorsS
Degree of evacuation85 (%)
Pressure range (operating pressure) [bar]2.0 ... 6.0 bar
Optimal operating pressure4 (bar)
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku