SEP HV 2 14 13 S
Parça no.: 10.02.01.01493
Kartuş olarak multistagenozzle
Vakum debisi (maks.) | 65.8 (l/min) |
Çalışma sıcaklığı | 0 ... 60 °C |
Şekil | Yüksek Vakum |
Aşama sayısı | 2 |
Delik çapı | 13 (mm) |
Şekil kompakt ejektörler | S |
Tahliye derecesi | 85 (%) |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 2.0 ... 6.0 bar |
Optimum çalışma basıncı | 4 (bar) |
Dokümantasyon
Dokümantasyon