Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SEP HV 2 14 13 S

부품 번호.: 10.02.01.01493

Multistagenozzle as a cartridge

Suction rate (max.)65.8 (l/min)
Operating temperature0 ... 60 °C
ShapeHigh vacuum
Number of stages2
Hole diameter13 (mm)
Shape compact ejectorsS
Degree of evacuation85 (%)
Pressure range (operating pressure) [bar]2.0 ... 6.0 bar
Optimal operating pressure4 (bar)
관련 문서

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동