SEP HV 2 14 13 S
N° de artículo: 10.02.01.01493
Multietapa vacu-set
Capacidad de aspiración (máx.) | 65.8 (l/min) |
Temperatura de uso | 0 ... 60 °C |
Forma | Alto vacío |
Número de etapas | 2 |
Diámetro del orificio | 13 (mm) |
Eyectores compactos de forma | S |
Grado de evacuación | 85 (%) |
Margen de presión (presión operativa) [bar] | 2,0 ... 6,0 bar |
Presión operativa óptima | 4 (bar) |
Documentación
Documentación