Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SEP HV 2 14 13 S

Część nr.: 10.02.01.01493

Multistagenozzle as a cartridge

Suction rate (max.)65.8 (l/min)
Operating temperature0 ... 60 °C
ShapeHigh vacuum
Number of stages2
Hole diameter13 (mm)
Shape compact ejectorsS
Degree of evacuation85 (%)
Pressure range (operating pressure) [bar]2.0 ... 6.0 bar
Optimal operating pressure4 (bar)
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka