SFE 22 POM
Réf. article: 10.02.01.01767
Elément de fixation Schmalz
Diamètre de l'alésage | 22 (mm) |
Largeur B | 31.5 (mm) |
Hauteur H | 45 (mm) |
Longueur L | 80 (mm) |
Filetage G1 | G3/8"-F |
Filetage G2 | G1/4"-F |
Raccord air comprimé | G3/8"-F |
Connexion de la ventouse | G1/4"-F |
Raccord de vide | M27x1.5-F |
Données de construction
Données de construction

Attribut | Valeur |
---|---|
B | 31,5 mm |
d1 | 6,2 mm |
d2 | 11 mm |
G1 | G3/8"-F |
G2 | G1/4"-F |
G3 | M27x1,5-F |
G4 | M6-F |
G5 | M6-F |
H | 45 mm |
H2 | 6,5 mm |
L | 80 mm |
L2 | 24,5 mm |
L3 | 31,5 mm |
L4 | 42,5 mm |
X1 | 22 mm |
X2 | 26 mm |
Y1 | 22 mm |
Données techniques
Données techniques
Attribut | Valeur |
---|---|
Matière | Polyoxyméthylène |
Poids propre | 110,6 g |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation