Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SFE 22 POM

Parça no.: 10.02.01.01767

Schmalz Fixation Element SFE 22 SO Com. Optima

Delik çapı22 (mm)
Genişlik B31.5 (mm)
Yükseklik H45 (mm)
Uzunluk L80 (mm)
Diş G1G3/8"-F
Diş G2G1/4"-F
Basınçlı hava bağlantısıG3/8"-F
Vantuz bağlantısıG1/4"-F
Vakum bağlantısıM27x1.5-F
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 31,5  mm
d1 6,2  mm
d2 11  mm
G1 G3/8"-F
G2 G1/4"-F
G3 M27x1.5-F
G4 M6-F
G5 M6-F
H 45  mm
H2 6,5  mm
L 80  mm
L2 24,5  mm
L3 31,5  mm
L4 42,5  mm
X1 22  mm
X2 26  mm
Y1 22  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Malzeme Polioksimetilen
Ağırlık 110,6  g
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git