SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB
Réf. article: 10.04.04.00321
Caisson d'insonorisation pour turbine Schmalz de pression sonore
Construction de l'utilisation | Turbine SB |
Tension DC | 24 V - DC |
Matière | Acier / ABS |
Filetage G1 | G2"-M |
Longueur L | 661 (mm) |
Largeur B | 586 (mm) |
Hauteur H | 625 (mm) |
Données de construction
Données de construction

Attribut | Valeur |
---|---|
B | 586 mm |
B2 | 70 mm |
B3 | 170 mm |
d1 | 13,5 mm |
G1 | G2"-M |
G5 | M10-F |
H | 625 mm |
H1 | 672 mm |
H2 | 550 mm |
H3 | 53 mm |
H4 | 102 mm |
H5 | 103 mm |
L | 661 mm |
L1 | 801 mm |
L2 | 115 mm |
X1 | 490 mm |
Y1 | 420 mm |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation