Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB

Onderdeelnr.: 10.04.04.00321

Geluid dempende kast

Utilization designBlower SB
Voltage DC24 V - DC
MaterialSteel / ABS
Thread G1G2"-M
Length L661 (mm)
Width B586 (mm)
Height H625 (mm)
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 586  mm
B2 70  mm
B3 170  mm
d1 13,5  mm
G1 G2"-M
G5 M10-F
H 625  mm
H1 672  mm
H2 550  mm
H3 53  mm
H4 102  mm
H5 103  mm
L 661  mm
L1 801  mm
L2 115  mm
X1 490  mm
Y1 420  mm
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen