Schmalz

Consignes de commande

Les accessoires sont parfaitement ajustés aux préhenseurs à doigts mGrip.

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

  • NOUVEAU

ACCS-mGrip FING-AD-U IND

Réf. article: 10.13.04.00481

Accessoires pour pince à doigts mGrip

Secteurs : Logistique | Produit alimentaire

AccessoiresAdaptateur de doigt montage par le haut
ApplicationSecteurs d'activité
Longueur L49.7 (mm)
Largeur B45 (mm)
Hauteur H29 (mm)
Poids propre81 (g)
Information sur le produit
Données de construction
Attribut Valeur
B 45  mm
H 29  mm
L 49,7  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Accessoires Adaptateur de doigt montage par le haut
Application Secteurs d'activité
Poids propre 81  g
Documentation

Recommandations sur les produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier