Schmalz

Tilaustiedot

The accessories are optimally adapted to the finger grippers mGrip.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

  • UUSI

ACCS-mGrip FING-AD-U IND

Osanro: 10.13.04.00481

Accessories for mGrip finger gripper

Toimialat: Elintarvike | Logistiikka

AccessoryFinger adapter top mounting
ApplicationIndustrial
Length L49.7 (mm)
Width B45 (mm)
Height H29 (mm)
Weight81 (g)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Attribuutti Arvo
B 45  mm
H 29  mm
L 49,7  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Accessory Finger adapter top mounting
Application Industrial
Weight 81  g
Dokumentointi

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin