Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

HTR-D30-I AR PXT

Osanro: 10.01.49.00098

Holder system

Utilization designModular gripper system
Cross-beam connectionProfile D30-ITEM
ShapeAnti Rotation
Outside diameter D30 (mm)
Length L68 (mm)
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 49  mm
D 30  mm
H 4  mm
H2 28  mm
L 68  mm
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin