Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

HTR-D30-I AR PXT

N° de artículo: 10.01.49.00098

Sistema de soporte

Diseño de aplicaciónSistema modular de garras
Conexión de raíl transversalPerfil D30-ITEM
FormaAntirotation
Diámetro exterior D30 (mm)
Longitud L68 (mm)
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
B 49  mm
D 30  mm
H 4  mm
H2 28  mm
L 68  mm
Documentación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta